Code
Live Chat
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CRT/CRST-P/PK/PB/PL/PLLB - Swivel castor with total lock
Bill of material
CRT 150 PK
ORDERNO
Article-number
CRT 150 PK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
150x40 mm
LC
Load capacity
200 kg
H
Overall height H
181 mm
HD
Hole-Ø
12.5 mm
SR
Swivel radius
140 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais